Denna artikel utgår: 30 jan. 2020
Plåtfläns i metall med metrisk förprägling
Art. nr.: SZ 2561100
E-Nummer: E2565498
Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel, kapslingsklass IP 66 vid montage i vanliga lägen, nedtill.
- Art. nr.:
- SZ 2561100
- Produktbeskrivning
- Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Observera:
- Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
- Antal metriska förpräglingar
- 9 x M20
4 x M25
2 x M32 - Dimension
- Bredd: 330 mm
Djup: 90 mm - Passar för
- Skåptyp: AE
- Plåtfläns
- Storlek: 3
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66 vid montage i vanliga lägen, nedan
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,31 kg
- Bruttovikt
- 0,356 kg
- Tullvarukod
- 73079100
- EAN
- 4028177390850
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
- SZ Plåtflänsar i metall, med metrisk förprägling, BD: 330x90 mm stl.: 3
- Dokumentation
- Övrig information