Stick bara hål i plasten med något spetsigt och dra igenom kabeln.
- Art. nr.:
- SZ 2561300
- Produktbeskrivning
- Stick bara hål i plasten med en spets och dra igenom kabeln.
- Material
- Plast enligt + UL 94-V0
- Färg
- Liknar RAL 7035
- Observera:
- Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
- Dimension
- Bredd: 256 mm
Djup: 149 mm - Passar för
- Skåptyp: AX
- Plåtfläns
- Storlek: 1
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66 vid korrekt montage
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Antal kabelinföringar och Ø (mm) min.-max.
- 15 x 5-11
- 22 x 10-15
- 8 x 15-25
- 4 x 19-34
- 1 x 26-54
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,36 kg
- Bruttovikt
- 0,365 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177935693
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
- SZ Plastflänsar, för AX, med membran, BD: 256x149 mm, för plåtfläns, storlek 1
- Godkännanden
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentation
- Info sheet