Denna artikel utgår: 30 jan. 2020
- Artikelnummer:
- SZ 2561.500
- Produktbeskrivning
- Stick bara hål i plasten med en spets och dra igenom kabeln.
- Material
- Plast enligt + UL 94-V0
Halogenfri - Färg
- Liknar RAL 7035
- Observera:
- Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
- Dimension
- Bredd: 330 mm
Djup: 90 mm - Passar för
- Skåptyp: AE
- Plåtfläns
- Storlek: 3
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 65
- Antal kabelinföringar och Ø (mm) min.-max.
- 17 x 6-11
- 27 x 10-15
- 2 x 15-21
- 4 x 16-25
- 2 x 19-34
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,365 kg
- Bruttovikt
- 0,37 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177325593
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
- SZ Plastfläns, med membran, BD: 330x90 mm stl.: 3