Plåtfläns i metall med metrisk förprägling

Art. nr.: SZ 2562100

E-Nummer: E2565499

Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel, kapslingsklass IP 66 vid montage i vanliga lägen, nedtill.

Art. nr.:
SZ 2562100
Produktbeskrivning
Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel.
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Observera:
Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
Antal metriska förpräglingar
2 x M16
5 x M20
13 x M25
2 x M32
2 x M40
Dimension
Bredd: 339 mm
Djup: 149 mm
Passar för
Skåptyp: AE
Plåtfläns
Storlek: 4
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66 vid montage i vanliga lägen, nedan
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,5 kg
Bruttovikt
0,62 kg
Tullvarukod
73079100
EAN
4028177390867
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivning
SZ Plåtflänsar i metall, med metrisk förprägling, BD: 339x149 mm stl.: 4
Dokumentation
Övrig information