Plåtfläns i metall

Artikelnummer: SZ 2562.400

Som reserv-/utbytesdel för standardmässigt bifogade flänsar, kapslingsklass IP 66 vid montage i vanligt läge, nedtill.

Artikelnummer:
SZ 2562.400
Utförande
sluten
Produktbeskrivning
Som reserv-/utbytesdel för standardmässigt bifogade plåtflänsar.
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Observera:
Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
Dimension
Bredd: 339 mm
Djup: 149 mm
Passar för
Skåptyp: AE
Plåtfläns
Storlek: 4
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66 vid montage i vanliga lägen, nedan
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,5 kg
Bruttovikt
0,588 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177510159
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivning
SZ Plåtflänsar i metall, sluten, BD: 339x149 mm stl.: 4