Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel, kapslingsklass IP 66 vid montage i vanliga lägen, nedtill.
Plåtfläns i metall med metrisk förprägling
Artikelnummer: SZ 2563100
E-Nummer: E2565500
Denna artikel utgår 30 jan. 2020
- Artikelnummer:
- SZ 2563100
- Produktbeskrivning
- Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Observera:
- Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
- Antal metriska förpräglingar
- 1 x M12
12 x M20
11 x M25
8 x M32
4 x M40 - Dimension
- Bredd: 534 mm
Djup: 149 mm - Passar för
- Skåptyp: AE
- Plåtfläns
- Storlek: 5
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66 vid montage i vanliga lägen, nedan
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,96 kg
- Bruttovikt
- 1,004 kg
- Tullvarukod
- 73079100
- EAN
- 4028177390874
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
- SZ Plåtflänsar i metall, med metrisk förprägling, BD: 534x149 mm stl.: 5
- Dokumentation
- Övrig information