SZ

Art. nr.: SZ 2564200

E-Nummer: E2504053

Slå enkelt igenom plasten vid förpräglingarna för kabelförskruvningar. Extra kvadratiska öppningar och förstärkningsramar gör att en modulär kabelgenomföring kan monteras direkt.

Art. nr.:
SZ 2564200
Produktbeskrivning
Slå enkelt igenom plasten vid förpräglingarna för kabelförskruvningar. Extra kvadratiska öppningar och förstärkningsramar gör att en modulär kabelgenomföring kan monteras direkt.
Material
Plast enligt + UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Number of rectangular cutouts information
1 fyrkantig öppning för 10 tätningsinsatser, små
Number of rectangular cutouts
6
Observera:
Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
Antal metriska förpräglingar
5 x M12
4 x M16
6 x M20
5 x M25
1 x M32
1 x M40
Dimension
Bredd: 534 mm
Djup: 149 mm
Passar för
Skåptyp: AX
Plåtfläns
Storlek: 4
Driftstemperatur
-40 °C...80 °C
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66 vid korrekt montage
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,54 kg
Bruttovikt
0,573 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177938427
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivning
SZ Plastflänsar, för AX, för kabelgenomföring, moduluppbyggd, förpräglade, 534x149 mm, för plåtfläns, storlek 4
Godkännanden
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Övrig information
Info sheet
Manual