- Art. nr.:
- SZ 2566200
- Produktbeskrivning
- Slå enkelt igenom plasten vid förpräglingarna för kabelförskruvningar. Extra kvadratiska öppningar och förstärkningsramar gör att en modulär kabelgenomföring kan monteras direkt.
- Material
- Plast enligt + UL 94-V0
- Färg
- RAL 7035
- Number of rectangular cutouts information
- 1 fyrkantig öppning för 10 tätningsinsatser, små
- Number of rectangular cutouts
- 6
- Observera:
- Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
- Antal metriska förpräglingar
- 4 x M12
5 x M16
5 x M20
4 x M25
1 x M32
1 x M40
1 x M50
- Dimension
- Bredd: 401 mm
Djup: 221 mm
- Passar för
- Skåptyp: AX
- Plåtfläns
- Storlek: 6
- Driftstemperatur
- -40 °C...80 °C
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66 vid korrekt montage
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,5 kg
- Bruttovikt
- 0,56 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177938441
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
-
SZ Plastflänsar, för AX, för kabelgenomföring, moduluppbyggd, förpräglade, 401x221 mm, för plåtfläns, storlek 6