Den delade plåtflänsen underlättar montaget i skåpet och erbjuder olika inbyggnadsmöjligheter. För enkel införing av kablar med eller utan stickanslutningar i skåpet. Särskilda borrhål i plåtflänsen garanterar automatisk potentialutjämning vid fastskruvning. Varken bultar, klämmor eller jordningskablar är nödvändiga längre.
- Artikelnummer:
- SZ 2566450
- Utförande
- 2-delad
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
- Vid inbyggnad i skåpbredd > 760 mm krävs 2 VE
- Dimension
- Bredd: 401 mm
Djup: 221 mm - Passar för
- Skåptyp: AX
- Passar till art. nr.
- 1110.000
- 1114.000
- 1130.000
- 1213.000
- 1350.000
- 1115.000
- 1214.000
- Plåtfläns
- Storlek: 6
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,3 kg
- Bruttovikt
- 1,36 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 5,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73079100
- EAN
- 4028177973138
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
- SZ Plåtfläns, 2-delad, för AX, med elastisk klämprofil, BD: 401 x 221 mm, för plåtflänsar storlek 6
- Dokumentation
- Manual