För uppbyggnad av en säkrare jordningsförbindelse med fullgod kontaktgivning: med ringkabelskor i M6 och M8 som passar jordningsskruvarna, med optimerad längd och montageklar.
- Art. nr.:
- SZ 2567000
- Produktbeskrivning
- För uppbyggnad av en säkrare jordningsförbindelse med fullgod kontaktgivning.
- Fördelar
- Med ringkabelskor i M6 och M8 som passar jordningsskruvarna
- Med optimerad längd och montageklar
- Tvärsnittsarea
- 4 mm²
- Anslutning
- M8 – M8
- Inbyggnadsmöjligheter
- Anslutningsmöjligheter AX: Dörr/lock M8, skåp M8, montageplåt M8
- Anslutningsmöjligheter VX: Dörr/lock M8, skåp M8, montageplåt M8, sidogavel M8, golvplåt M8
- Observera:
- Observera montageanvisningen eller skyddsledarbroschyren för respektive skåp- eller lådsystem.
- Dimension
- Längd: 300 mm
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Nettovikt
- 0,08 kg
- Bruttovikt
- 0,092 kg
- Tullvarukod
- 85444290
- EAN
- 4028177027930
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Produktbeskrivning
- SZ Jordningsband, anslutning: M8-M8, tvärsnittsarea 4 mm², L: 300 mm