Plåtfläns, 2-delad med elastisk klämprofil för AX

Artikelnummer: SZ 2567.450

Den delade plåtflänsen underlättar montaget i skåpet och erbjuder olika inbyggnadsmöjligheter. För enkel införing av kablar med eller utan stickanslutningar i skåpet. Särskilda borrhål i plåtflänsen garanterar automatisk potentialutjämning vid fastskruvning. Varken bultar, klämmor eller jordningskablar är nödvändiga längre.

Artikelnummer:
SZ 2567.450
Utförande
2-delad
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
Vid inbyggnad i skåpbredd > 760 mm krävs 2 VE
Dimension
Bredd: 436 mm
Djup: 221 mm
Passar för
Skåptyp: AX
Passar till art. nr.
1260.000
1339.000
1360.000
1376.000
1059.000
1091.000
1116.000
1261.000
Plåtfläns
Storlek: 7
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,4 kg
Bruttovikt
1,46 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
5,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
73079100
EAN
4028177973145
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivning
SZ Plåtfläns, 2-delad, för AX, med elastisk klämprofil, BD: 436 x 221 mm, för plåtflänsar storlek 7
Dokumentation
Info sheet