- Art. nr.:
- AX 2571100
- Produktbeskrivning
- Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Observera:
- Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
- Antal metriska förpräglingar
- 2 x M12
2 x M16
9 x M20
5 x M25
1 x M32
1 x M40
- Dimension
- Bredd: 256 mm
Djup: 149 mm
- Passar för
- Skåptyp: AX
- Plåtfläns
- Storlek: 1
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66 vid korrekt montage
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Type 12K
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,46 kg
- Bruttovikt
- 0,469 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73079100
- EAN
- 4028177925304
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
-
SZ Plåtfläns i metall, för AX, med metrisk förprägling, BD: 256x149 mm, för plåtfläns, storlek 1