Plåtfläns i metall med metrisk förprägling, för AX

Art. nr.: AX 2572100

E-Nummer: E2504066

Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel.

Art. nr.:
AX 2572100
Produktbeskrivning
Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel.
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Observera:
Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
Antal metriska förpräglingar
6 x M16
4 x M20
10 x M25
2 x M32
2 x M40
Dimension
Bredd: 339 mm
Djup: 149 mm
Passar för
Skåptyp: AX
Plåtfläns
Storlek: 2
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66 vid korrekt montage
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Type 12K
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,6 kg
Bruttovikt
0,605 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
3 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73079100
EAN
4028177925236
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivning
SZ Plåtfläns i metall, för AX, med metrisk förprägling, BD: 339x149 mm, för plåtfläns, storlek 2
Godkännanden
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Övrig information
Info sheet