- Art. nr.:
- AX 2574100
- Produktbeskrivning
- Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Observera:
- Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
- Antal metriska förpräglingar
- 1 x M12
6 x M16
8 x M20
11 x M25
6 x M32
4 x M40
- Dimension
- Bredd: 534 mm
Djup: 149 mm
- Passar för
- Skåptyp: AX
- Plåtfläns
- Storlek: 4
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66 vid korrekt montage
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Type 12K
- Number knockouts
- 1
6
8
11
6
4
- Metric diameter
- M12
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,98 kg
- Bruttovikt
- 0,98 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 4,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73079100
- EAN
- 4028177925212
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
-
SZ Plåtfläns i metall, för AX, med metrisk förprägling, BD: 534x149 mm, för plåtfläns, storlek 4