Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel.
- Artikelnummer:
- AX 2576100
- Produktbeskrivning
- Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Observera:
- Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
- Antal metriska förpräglingar
- 2 x M12
10 x M16
8 x M20
18 x M25
4 x M32
4 x M40 - Dimension
- Bredd: 401 mm
Djup: 221 mm - Passar för
- Skåptyp: AX
- Plåtfläns
- Storlek: 6
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66 vid korrekt montage
- Typklassning motsvarande 508A
- Typ 1
- Type 12K
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,07 kg
- Bruttovikt
- 1,073 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 5,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73079100
- EAN
- 4028177925281
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
- SZ Plåtfläns i metall, för AX, med metrisk förprägling, BD: 401x221 mm, för plåtfläns, storlek 6
- Godkännanden
- UL + C-UL - FTTA