Tätningsinsats för plastfläns i moduler och tätningsram i moduler

Art. nr.: AX 2580013

E-Nummer: E2504083

De slitsade tätningsinsatserna i kombination med indelningarna ger en individuell kabelinföring, även av förkontakterade kablar.

Art. nr.:
AX 2580013
Utförande
Tätningsinsats, liten
Produktbeskrivning
De slitsade tätningsinsatserna i kombination med indelningarna ger en individuell kabelinföring, även av redan kontakterade kablar.
Material
Plast
Färg
RAL 7035
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
Typ 4X endast för inomhusbruk
För kabeldiameter
13 mm
Förpackningsenhet
10 st.
Nettovikt
0,04 kg
Bruttovikt
0,054 kg
Tullvarukod
40082900
EAN
4028177939721
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeskrivning
SZ Tätningsinsatser, för kabelgenomföring, moduluppbyggd, små, för kabeldiameter 13 mm
Godkännanden
UR + C-UR (recognized)
Dokumentation
Övrig information