De slitsade tätningsinsatserna i kombination med indelningarna ger en individuell kabelinföring, även av förkontakterade kablar.
- Artikelnummer:
- AX 2580100
- Utförande
- Tätningsinsats, stor
- Produktbeskrivning
- De slitsade tätningsinsatserna i kombination med indelningarna ger en individuell kabelinföring, även av redan kontakterade kablar.
- Material
- Plast
- Färg
- RAL 7035
- Typklassning motsvarande 508A
- Typ 1
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Nettovikt
- 0,17 kg
- Bruttovikt
- 0,174 kg
- Tullvarukod
- 40082900
- EAN
- 4028177939745
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivning
- SZ Tätningsinsatser, för kabelgenomföring, moduluppbyggd, små, slutna
- Godkännanden
- UR + C-UR (recognized)