Tätningsram, i moduler

Artikelnummer: AX 2583080

E-Nummer: E2504101

För universell användning på alla ytor och väggar, till införing av förkontakterade kablar och ledningar med kontaktdon. Påbyggnad är möjlig även på 24- resp. 16-poliga kontaktdonsutskärningar.

Artikelnummer:
AX 2583080
Utförande
För 8 tätningsinsatser, små
Produktbeskrivning
För universell användning på alla ytor och väggar, för införing av förkontakterade kablar och ledningar med kontaktdon. Påbyggnad är möjlig även på 24- resp. 16-poliga kontaktdonsutskärningar.
Material
Plast
Färg
Svart
Leveransens omfattning
Tätningsram
Låsram
Nödvändigt hål
91 x 46 mm (16-polig)
Dimension
Bredd: 126,08 mm
Djup: 70,08 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 66
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,1 kg
Bruttovikt
0,12 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177939905
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeskrivning
SZ Tätningsram, för kabelgenomföring, moduluppbyggd, för 8 små tätningsinsatser eller, för kontaktdonsuttag 16-poliga
Godkännanden
UR + C-UR (recognized)
Dokumentation
Övrig information
Manual