Mastfastsättning för AX, KX, AX av plast, AX IT, CS väggskåp

Artikelnummer: AX 2584100

E-Nummer: E2504104

För en pålitlig och bekväm fastsättning på runda eller fyrkantiga master.

Artikelnummer:
AX 2584100
Produktbeskrivning
För en pålitlig och bekväm fastsättning på runda eller fyrkantiga master.
Tekniska data
För mastdiameter: Ø från 40 till 170 mm
För maststorlek: ◻ från 50 till 150 mm
Material
Profilskenor, klämprofil: Stålplåt
Spännband: Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Ytbehandling
Profilskena, klämprofil: galvanisk zink-nickel passiverad
Leveransens omfattning
2 profilskenor, 600 mm långa
4 klämprofiler
2 spännband
4 spännvinklar
4 självgängande skruvar M10 för montage på skåpet
Observera:
Passar endast för höljen med en bredd upptill 600 mm.
Passar för
Skåptyp: AX
KX
AX plast
AX IT
CS väggskåp
AX Kapsling för utomhusbruk
AE
KL
EB
Väggskåp AX, 3-delat
Typklassning motsvarande 508A
Typ 1
Type 3R
Type 4
Typ 12
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
1,88 kg
Bruttovikt
1,96 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
7,3 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
83024900
EAN
4028177940598
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
AX Mastfastsättning
Godkännanden
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Load brochure
Manual