Kabelslang

Artikelnummer: SZ 2589.000

E-Nummer: E2568920

För säker kabelföring t.ex. från apparatskåpet resp. från montageplåten till dörren.

Artikelnummer:
SZ 2589.000
Produktbeskrivning
För säker kabelföring t.ex. från apparatskåpet resp. från montageplåten till dörren. Fastsättningsmöjlighet för vanliga buntband finns i kabelslangshållaren, därmed kan kabeln fixeras vid kabelslangens in- och utgång.
Material
polyetylen
Leveransens omfattning
1 rulle = 25 m
Inre diameter
29 mm
Dimension
Längd: 25 m
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,5 kg
Bruttovikt
2,7 kg
Tullvarukod
39173200
EAN
4028177028845
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivning
SZ Kabelslang, Ø 29 mm L: 25 m