- Artikelnummer:
- SZ 2592.000
- Produktbeskrivning
- För säker kabelföring t.ex. från apparatskåpet resp. från montageplåten till dörren. Fastsättningsmöjlighet för vanliga buntband finns i kabelslangshållaren, därmed kan kabeln fixeras vid kabelslangens in- och utgång.
- Material
- Polyamid
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Suitable for Internal diameter
- 48 mm
- Montagekrav
- För inbyggnad i AX i stålplåt enbart tillsammans med skena för inre utbyggnad AX (2394.XXX) eller VX systemchassi 14 x 39 mm
- Inbyggnad i kompaktapparatskåp AE med universalvinkel 2373.000.
- Förpackningsenhet
- 20 st.
- Nettovikt
- 0,86 kg
- Bruttovikt
- 1,071 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177028906
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
- SZ Kabelslangshållare, för slang-Ø 48 mm