Buntband

Artikelnummer: SZ 2597.000

E-Nummer: E2567586

För fixering av kablar på skåpprofilen eller montagesystemdelar, lätt att snäppa in i systemets rundhålning.

Artikelnummer:
SZ 2597.000
Produktbeskrivning
Blixtsnabb lösning för fixering av kablar på skåpprofilen eller montagesystemdelar. Lätt att snäppa in i systemets rundhålning.
Dimension
Längd: 150 mm
Förpackningsenhet
100 st.
Nettovikt
0,1 kg
Bruttovikt
0,101 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177029002
ETIM 9
EC000046
ETIM 8
EC000046
ECLASS 8.0
27140702
Produktbeskrivning
SZ Buntband L: 150 mm