- Art. nr.:
- TP 2684600
- Material
- Material: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Dörr resp. dubbeldörr och pulpetlock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
- Ytbehandling
- Skåp, dörr, pulpetlock och bottenplåtar: Streckslipat, korn 400
Montageplåt: förzinkad
- Leveransens omfattning
- Skåp, med slutet bakstycke och sluten sidogavel
Dörr resp. dubbeldörr med stånglås på framsidan
Pulpetlock med lockstöd och vridlås i skåpet
Lås med dubbel låsinsats
Bottenplåtar, delade
Montageplåt
- Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 960 mm
- Mått för montageplåt (B × H)
- 730 mm x 780 mm
- Djup uppe
- 480 mm
- Djup nere
- 400 mm
- Antal dörrar
- 1
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grundmaterial
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 960 mm
Djup uppe: 480 mm
Djup nere: 400 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 60 kg
- Bruttovikt
- 65,2 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177031357
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivning
-
TP Golvpulpet, BHD: 800 x 960 x 400/D2: 480 mm, rostfritt stål, 1.4301