Universell pulpet TP, hög stabilitet och kapslingsklass IP 55 tack vare att skåpet tillverkas i ett svep. Flexibel frontutformning, antingen med tangentbordslåda eller pulpetpåbyggnad. Enkel åtkomst tack vare delade dörrar. Utbytbar låsinsats
- Art. nr.:
- TP 2695500
- Utförande
- Med hög framdörr
- Produktändring
- Universalpulpeten får den nya montageplåten, samma som i VX25 golvskåp.
- Material
- Skåp, bottenplåtar: Stålplåt 1,5 mm
Dörr: Stålplåt, 2,0 mm
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm - Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt och bottenplåt: förzinkad - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp med dörr(ar)
Montageplåt
Bottenplåtar - Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 1.300 mm - Mått för montageplåt (B × H)
- 499 mm x 1.196 mm
- Djup uppe
- 417,5 mm
- Djup nere
- 500 mm
- IK-kod
- IK08
- Observera:
- För universalpulpet med kort frontdörr: För att kapslingsklassen ska behållas måste pulpetutbyggnad monteras.
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 1.300 mm
Djup uppe: 417,5 mm
Djup nere: 500 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 74,1 kg
- Bruttovikt
- 78 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177031548
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivning
- TP Universalpulpeter, BHD: 600x1300x500 mm stålplåt, med hög framdörr
- Dokumentation
- Manual