För inbyggnad av display- och manöverelement samt tangentbord. Sluten på sidan och framtill. Blindplåtar upptill och nertill.
- Artikelnummer:
- TP 2696500
- Produktbeskrivning
- För inbyggnad av display- och manöverelement samt tangentbord. Sluten på sidan och framtill. Blindplåtar upptill och nertill.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan, strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Höjd: 200 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 9,137 kg
- Bruttovikt
- 9,66 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177031586
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivning
- TP Pulpetpåbyggnad för universalpulpet, BHD: 600x200x350 mm stålplåt
- Dokumentation
- Manual