- Artikelnummer:
- FT 2731.000
- Produktbeskrivning
- För montage på AE istället för dörr och på ytor.
- Material
- Ram: Aluminium, natureloxerat
Glasskiva: Akrylglas
- Leveransens omfattning
- Inkl. plasthandtag med säkerhetsinsats nr. 3524 E
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 54
- Passar för
- Skåptyp: AE
Bredd: = 600 mm
Höjd: = 600 mm
- Dimension
- Bredd: 597 mm
Höjd: 597 mm
Djup: 34 mm
- Synlig yta
- Glasrutans bredd: 537 mm
Glasrutans höjd: 537 mm
- Påbyggnadsdjup för komponenter (max.)
- 30 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,236 kg
- Bruttovikt
- 3,436 kg
- Tullvarukod
- 76101000
- EAN
- 4028177031753
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivning
-
FT Fönsterdörr, BHD: 597x597x34 mm för BH: 600x600, aluminum