Fönsterdörr för AE

Artikelnummer: FT 2733.000

E-Nummer: E2565802

För påbyggnad på AE istället för dörr eller för montage på tillräckligt stora ytor.

Artikelnummer:
FT 2733.000
Produktbeskrivning
För montage på AE istället för dörr och på ytor.
Material
Ram: Aluminium, natureloxerat
Glasskiva: Akrylglas
Leveransens omfattning
Inkl. plasthandtag med säkerhetsinsats nr. 3524 E
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 54
Passar för
Skåptyp: AE
Bredd: = 500 mm
Höjd: = 500 mm
Dimension
Bredd: 497 mm
Höjd: 497 mm
Djup: 34 mm
Synlig yta
Glasrutans bredd: 437 mm
Glasrutans höjd: 437 mm
Påbyggnadsdjup för komponenter (max.)
30 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,586 kg
Bruttovikt
2,786 kg
Tullvarukod
76101000
EAN
4028177031791
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivning
FT Fönsterdörr, BHD: 497x497x34 mm för BH: 500x500, aluminum
Dokumentation
Manual