Systemfönster för VX, TS, VX SE

Artikelnummer: FT 2736.520

För skydd av display- och manöverinstrument eller håltagningar samt för skydd mot smuts och vätskor samt obehörig åtkomst.

Artikelnummer:
FT 2736.520
Utförande
60-profil
Produktbeskrivning
För skydd av display- och manöverinstrument eller håltagningar samt för skydd mot smuts och vätskor samt obehörig åtkomst.
Material
Strängpressad aluminiumprofil med hörnstycken av zinkgjutgods och säkerhetsglas.
Ytbehandling
Grundram: pulverlackerad RAL 7035
Profil med gångjärn och lås: natureloxerad
Value base frame
Av säkerhetsglas: hög resistens mot lösningsmedel och repor, antistatisk, minskad risk för personskada vid sönderslagning.
Standardlåsinsats utbytbar mot andra låsinsatser 27 mm, utförande A och/eller mot låssystem Ergoform-S (förutom H = 270 mm)
Gångjärn med 180° öppningsvinkel, lätt att hänga in.
Value base frame
Kan enkelt skruvas fast på dörren med måttanpassning (dörram kan användas som håltagningsmall).
Enkel att justera i höjdled.
Stabiliserar dörrhålet.
Täcker skärningskanten.
Det finns ingen smuts på tätningen, glasskivan är säkrad mot urlyftning, vid öppning bildas ingen smuts och ingen vätska rinner bakom fönstret.
Ramprofil med höjden 30 eller 60 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 54
Observera:
Standardlåsinsats utbytbar mot andra låsinsatser 27 mm, utförande A och/eller mot låssystem Ergoform-S (förutom H = 270 mm)
Inte lämpad för utomhusuppställning
Passar för
Skåptyp: VX
TS
VX SE
Bredd: = 600 mm
Dimension
Bredd: 500 mm
Höjd: 470 mm
Djup: 77 mm
Synlig yta
Glasrutans bredd: 363 mm
Glasrutans höjd: 398 mm
Påbyggnadsdjup för komponenter (max.)
63 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
5,178 kg
Bruttovikt
5,45 kg
Tullvarukod
76101000
EAN
4028177476424
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
Produktbeskrivning
FT Systemfönster, för VX, TS, VX SE, 60-profil, BHD: 500 x 470 x 77 mm, för B: 600 mm
Certifikat
Kapslingsklass
Dokumentation
Manual