Manövertablå för AE

Artikelnummer: FT 2740.000

E-Nummer: E2565860

För montage på AE i stället för dörr och på ytor. Ramkonstruktion med infällda hörnförbindningar, 3 mm aluminiumplatta, fastsatt på insidan och tätad mot ramen.

Artikelnummer:
FT 2740.000
Produktbeskrivning
För montage på AE istället för dörr och på ytor. Ramkonstruktion med infällda hörnförbindningar, 3 mm aluminiumplatta, fastsatt på insidan och tätad mot ramen.
Material
Aluminium, natureloxerat
Leveransens omfattning
Aluminiumram
Tablåplatta
Gångjärn
Hållare
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 54
Observera:
Vid inbyggnad istället för dörr behövs ett vridlås
Passar för
Skåptyp: AE
Bredd: = 200 mm
Höjd: = 300 mm
Dimension
Bredd: 197 mm
Höjd: 297 mm
Djup: 34 mm
Dimensions of aluminium plate
Bredd: 143 mm
Höjd: 243 mm
Bestyckningsbar yta
Bredd: 127 mm
Höjd: 227 mm
Anmärkning om art. nr.
Vid AE enbart tillämplig på bakstycket
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,237 kg
Bruttovikt
1,42 kg
Tullvarukod
76169990
EAN
4028177031838
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivning
FT Manövertablå, BHD: 197x297x34 mm för BH: 200x300 mm
Dokumentation
Manual