- Artikelnummer:
- FT 2782.000
- Utförande
- i tummått
- Produktbeskrivning
- Med säkerhetslås, lås nr. 3524 E.
- Material
- Ram: Strängpressad aluminiumprofil med hörnstycken av gjutgods
Glasskiva: Rökfärgat akrylglas
- Leveransens omfattning
- Inkl. gångjärn och fastsättningsmaterial.
Inkl. säkerhetsinsats nr. 3524 E
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 54
- Dimension
- Bredd: 534 mm
Höjd: 291,5 mm
Djup: 47,5 mm
- Synlig yta
- Glasrutans bredd: 494 mm
Glasrutans höjd: 271 mm
- Påbyggnadsdjup för komponenter (max.)
- 43 mm
- Inbyggnadsmått
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbyggnadsbredd för komponenter: 19"
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,846 kg
- Bruttovikt
- 2,046 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177032255
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Produktbeskrivning
-
FT Akrylglashuv, 482.6 mm (19"), BHD: 534x291,5x47,5 mm