Skyddar inbyggda display- och manöverelement i standardmått 19" eller metriska mått.
- Art. nr.:
- FT 2785000
- Utförande
- metrisk
- Produktbeskrivning
- Med säkerhetslås, lås nr. 3524 E.
- Material
- Ram: Strängpressad aluminiumprofil med hörnstycken av gjutgods
Glasskiva: Rökfärgat akrylglas - Leveransens omfattning
- Inkl. gångjärn och fastsättningsmaterial.
Inkl. säkerhetsinsats nr. 3524 E - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 54
- Dimension
- Bredd: 400 mm
Höjd: 400 mm
Djup: 47,5 mm - Synlig yta
- Glasrutans bredd: 360 mm
Glasrutans höjd: 379,5 mm - Påbyggnadsdjup för komponenter (max.)
- 43 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,977 kg
- Bruttovikt
- 2,18 kg
- Tullvarukod
- 39205100
- EAN
- 4028177032293
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Produktbeskrivning
- FT Akrylglashuv, 482.6 mm (19"), BHD: 400x400x47,5 mm
- Dokumentation
- Manual