Plåtar fram och bak med monterade hörnstycken och sidoplåtar.
- Artikelnummer:
- SO 2807200
- Produktbeskrivning
- Plåtar fram och bak med monterade hörnstycken och sidoplåtar.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7022
- Leveransens omfattning
- 4 hörnstycken
2 plåtar fram/bak
2 paneler, på sidan
Inkl. fastsättningsmaterial för montage på skåpet
2 plåtar fram/bak
2 plåtar på sidan à 100 mm - Dimension
- Höjd: 100 mm
Djup: 450 mm - Passar för
- Skåptyp: TP universalpulpet
Bredd: = 600 mm
Djup: = 500 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5,98 kg
- Bruttovikt
- 6,14 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177032651
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- PS Sockel, komplett, för TP Universalpulpeter, för BD: 600x500 mm H: 100 mm stålplåt
- Dokumentation
- Info sheet