Sockelhörndel med stor öppning för optimal tillgång till skruvstället. Kan täckas över med en hörnkåpa av plast.
- Art. nr.:
- AX 2820081
- Produktbeskrivning
- Sockelhörndel med stor öppning för optimal tillgång till skruvstället. Kan täckas över med en hörnkåpa av plast.
- Material
- Sockelhörndel: Stålplåt
Sockelplåt fram/bak: Stålplåt
Hörnskydd: Plast - Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- 4 sockelhörndelar, 100 mm höga
4 hörntäcklister
2 sockelplåt fram/bak, 100 mm hög
Inkl. fastsättningsmaterial - Observera:
- För avslutning av en sockelrad krävs en sockelsida
- Komponenterna i sockelsystemets första generation kan inte kombineras med komponenter i sockelsystemets andra generation
- Dimension
- Höjd: 100 mm
- Passar för
- Skåptyp: AX
Bredd: = 800 mm - Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Typ 12
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 4,7 kg
- Bruttovikt
- 5,1 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177942615
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- AX Sockelhörndelar med sockelplåtar, fram och bak, H: 100 mm, för B: 800 mm
- Godkännanden
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentation
- Manual
- Datablad
- Teknik i detalj