För sidoavslutning av en sockelenhet och för extra stabilisering eller inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan antingen en 200 mm hög plåt eller två 100 mm höga plåtar monteras.
- Art. nr.:
- AX 2820420
- Produktbeskrivning
- För sidoavslutning av en sockelenhet och för extra stabilisering eller inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan antingen en 200 mm hög plåt eller två 100 mm höga plåtar monteras.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- Komponenterna i sockelsystemets första generation kan inte kombineras med komponenter i sockelsystemets andra generation
- Dimension
- Höjd: 200 mm
- Passar för
- Djup: = 400 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,8 kg
- Bruttovikt
- 1,826 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177942547
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- AX Sockelplåtar, på sidan, H: 200 mm, för D: 400 mm
- Dokumentation
- Manual
- Datablad
- Teknik i detalj