Plåtar fram och bak med monterade hörnstycken och sidoplåtar.
- Artikelnummer:
- SO 2828200
- Produktbeskrivning
- Plåtar fram och bak med monterade hörnstycken och sidoplåtar.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 7022
- Leveransens omfattning
- 4 hörnstycken
2 plåtar fram/bak
2 paneler, på sidan
Inkl. fastsättningsmaterial för montage på skåpet
1 plåt fram/bak à 200 mm
2 plåtar fram/bak à 100 mm
4 plåtar på sidan à 100 mm - Dimension
- Höjd: 200 mm
Djup: 279 mm - Passar för
- Skåptyp: AE
Bredd: = 800 mm
Djup: = 300 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 10,217 kg
- Bruttovikt
- 10,4 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177032972
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- AE Sockel, komplett, för AE, för BD: 800x300 mm H: 200 mm stålplåt
- Dokumentation
- Info sheet