Sockelplåtar, fram och bak för AX

Art. nr.: AX 2830062

E-Nummer: E2508008

Sockelplåtarna fram och bak har större öppning för optimal åtkomst till skruvar och enkel kabelinföring.

Art. nr.:
AX 2830062
Material
Sockelplåt fram/bak: Stålplåt
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
1 sockelplåt, fram/bak, 200 mm
2 sockelplåt fram/bak, 100 mm hög
Observera:
För avslutning av en sockelrad krävs en sockelsida
Dimension
Höjd: 200 mm
Passar för
Skåptyp: AX
Bredd: = 600 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
2,5 kg
Bruttovikt
2,591 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177037434
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
AX sockelplåt, fram och bak, H: 200 mm, för B: 600 mm
Godkännanden
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj