Sockelplåtarna fram och bak har större öppning för optimal åtkomst till skruvar och enkel kabelinföring.
- Art. nr.:
- AX 2830082
- Material
- Sockelplåt fram/bak: Stålplåt
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- 1 sockelplåt, fram/bak, 200 mm
2 sockelplåt fram/bak, 100 mm hög - Observera:
- För avslutning av en sockelrad krävs en sockelsida
- Dimension
- Höjd: 200 mm
- Passar för
- Skåptyp: AX
Bredd: = 800 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 3,6 kg
- Bruttovikt
- 3,746 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177037458
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- AX sockelplåt, fram och bak, H: 200 mm, för B: 800 mm
- Godkännanden
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentation
- Manual
- Datablad
- Teknik i detalj