Sockelelement för fastsättning på djupet och stabilisering av sockeln.
- Art. nr.:
- AX 2830310
- Material
- Sockelkomponenter: Stålplåt
Täckhylsor: Plast - Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- 2 sockelkomponenter
Två täckhylsor
Inkl. fastsättningsmaterial - Dimension
- Höjd: 100 mm
- Passar för
- Skåptyp: AX
Djup: = 300 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,96 kg
- Bruttovikt
- 2,065 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177037625
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- AX sockelelement, sida, höjd: 100 mm, för djup: 300 mm
- Godkännanden
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentation
- Manual
- Datablad
- Teknik i detalj