Sockelelement, sida för AX

Art. nr.: AX 2830410

E-Nummer: E2508017

Sockelelement för fastsättning på djupet och stabilisering av sockeln.

Art. nr.:
AX 2830410
Material
Sockelkomponenter: Stålplåt
Täckhylsor: Plast
Färg
RAL 9005
Leveransens omfattning
2 sockelkomponenter
Två täckhylsor
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Höjd: 100 mm
Passar för
Skåptyp: AX
Djup: = 400 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
2,516 kg
Bruttovikt
2,518 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177037649
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
AX sockelelement, sida, höjd: 100 mm, för djup: 400 mm
Godkännanden
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj