EMC-kabelförskruvningar

Art. nr.: SZ 2843.160

Integrerade klämlameller ger konstant tryck och dragavlastning som minskar påfrestningen på kablar.

Art. nr.:
SZ 2843.160
Utförande
Kabelförskruvningar, metriska
Produktbeskrivning
Alternativt kan kabelmanteln avbrytas på kontaktplatsen eller avlägsnas helt i skåpet. Kabelskärmningen i skåpet upprätthålls. Den medföljande låsmuttern skär in i lackeringen vid fastskruvning, så att det uppstår en elektrisk förbindelse.
Material
Mässing
Tätning: CR/NBR
Ytbehandling
Förnicklad
Observera:
Minimal skärmdiameter = kabeldiameter minus kabelmantel
Min. kabeldiameter
4,5 mm
Max. kabeldiameter
10 mm
Kapslingsklass IP69K
IP 69K
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 68
Skärmdiameter (min.)
3 mm
Typklassning motsvarande UL 50E
Type 4X
Förpackningsenhet
5 st.
Nettovikt
0,15 kg
Bruttovikt
0,157 kg
Tullvarukod
85444290
EAN
4028177232808
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeskrivning
SZ EMC-kabelförskruvning, metrisk, storlek: M16
Godkännanden
UR + C-UR (recognized)
VDE
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Info sheet