För montage på skåp, för enklare golvrengöring och för utjämning av ojämnheter på golvet ±15 mm.
- Art. nr.:
- SO 2859000
- Produktbeskrivning
- För montage på skåp, för enklare golvrengöring och för utjämning av ojämnheter på golvet ±15 mm.
- Fördelar
- Obehindrad åtkomst för t.ex. golvrengöring
- Användningsområden
- Utjämning av höjdskillnader på max. 15 mm vid ojämna golv på uppställningsplatsen
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Max. belastning (statisk) per komponent
- 350 kg
- Passar för
- Skåptyp: VX
TS
VX SE
PC - Nivåregleringsområde
- 85 ‐ 115 mm
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 3,184 kg
- Tullvarukod
- 73181900
- EAN
- 4028177033535
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- SO Nivåfot, för VX, TS, VX SE, H: 85–115 mm, rostfritt stål, 1.4301