Vid behov kan 2 socklar monteras över varandra.
- Art. nr.:
- SO 2869000
- Produktbeskrivning
- Vid behov kan 2 socklar monteras över varandra.
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Ytbehandling
- Streckslipad
- Leveransens omfattning
- 2 plåtar fram/bak
2 paneler, på sidan
Inkl. fastsättningsmaterial för montage på skåpet - Dimension
- Höjd: 100 mm
- Passar för
- Skåptyp: Golvpulpet rostfritt stål
Bredd: = 800 mm
Djup: = 400 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 7,317 kg
- Bruttovikt
- 7,702 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177033696
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- TP Sockel, komplett, för golvpulpeter BHD: 800x100x400, rostfritt stål 1.4301