Stödisolatorer

Art. nr.: SV 3031000

För samlingsskenesystem med valfritt centrumavstånd samt montage av isolerade PE- eller PEN-skenor.

Art. nr.:
SV 3031000
Produktbeskrivning
För samlingsskenesystem med valfritt skencentrumavstånd samt montage av isolerade PE- eller PEN-skenor.
Material
Duroplastisk polyester (UP-harts)
Dimension
Gänga: M10
Bending strength
6 kN
Torsional strength
75 Nm
Tensile strength
12 kN
Dimension
Höjd: 40 mm
Förpackningsenhet
6 st.
Nettovikt
0,444 kg
Bruttovikt
0,56 kg
Tullvarukod
85469010
EAN
4028177035270
ETIM 9
EC002357
ETIM 8
EC002357
ECLASS 8.0
23119201
Produktbeskrivning
SV Stödisolatorer, H ø 40 mm gänga M10
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Info sheet
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj