För samlingsskenesystem med valfritt centrumavstånd samt montage av isolerade PE- eller PEN-skenor.
- Art. nr.:
- SV 3032000
- Produktbeskrivning
- För samlingsskenesystem med valfritt skencentrumavstånd samt montage av isolerade PE- eller PEN-skenor.
- Material
- Duroplastisk polyester (UP-harts)
- Dimension
- Gänga: M10
- Bending strength
- 6 kN
- Torsional strength
- 90 Nm
- Tensile strength
- 13 kN
- Dimension
- Höjd: 50 mm
- Förpackningsenhet
- 6 st.
- Nettovikt
- 0,894 kg
- Bruttovikt
- 1,101 kg
- Tullvarukod
- 85469010
- EAN
- 4028177035287
- ETIM 9
- EC002357
- ETIM 8
- EC002357
- ECLASS 8.0
- 23119201
- Produktbeskrivning
- SV Stödisolatorer, H ø 50 mm gänga M10
- Dokumentation
- Info sheet
- Safety instructions