Samlingsskenehållare

Art. nr.: SV 3052000

För samlingsskenesystem 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).

Art. nr.:
SV 3052000
Material
Glasfiberförstärkt, termoplastisk polyester (PBT)
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Poltal
3-polig
185 mm
Passar för samlingsskenor
50 × 10 mm
60 × 10 mm
80 × 10 mm
Märkström max.
1 600 A
Anmärkning om art. nr.
Samlingsskenehållarens baselement kan även användas som 1-poliga hållare.
Dimension
Bredd: 24 mm
Höjd: 515 mm
Djup: 51 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
1,26 kg
Bruttovikt
1,338 kg
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177035751
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivning
SV Samlingsskenehållare, 3-polig, 185 mm skencentrumavstånd, för samlingsskenor BH: 50-80x10 mm
Godkännanden
ABS
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Safety instructions
Datablad
Diagram över kortslutningshållfasthet
Teknik i detalj