För samlingsskenesystem 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).
- Art. nr.:
- SV 3055000
- Material
- Glasfiberförstärkt, termoplastisk polyester (PBT)
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Poltal
- 3-polig
150 mm - Passar för samlingsskenor
- 60 × 10 mm
- 80 × 10 mm
- Märkström max.
- 2 500 A
- Dimension
- Bredd: 30 mm
Höjd: 420 mm
Djup: 160 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 4,16 kg
- Bruttovikt
- 4,503 kg
- Tullvarukod
- 85469010
- EAN
- 4028177035782
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivning
- SV Samlingsskenehållare, 3-polig, 150 mm skencentrumavstånd, för samlingsskenor BH: 80x10 mm
- Dokumentation
- Safety instructions