För samlingsskenesystem 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).
- Artikelnummer:
- SV 3073000
- Material
- Glasfiberförstärkt, termoplastisk polyester (PBT)
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Poltal
- 3-polig
100 mm - Passar för samlingsskenor
- 30 × 10 mm
- 40 × 10 mm
- 50 × 10 mm
- 60 × 10 mm
- Märkström max.
- 1 250 A
- Dimension
- Bredd: 22 mm
Höjd: 320 mm
Djup: 70 mm - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 1,612 kg
- Bruttovikt
- 1,83 kg
- Tullvarukod
- 85469010
- EAN
- 4028177036079
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivning
- SV Samlingsskenehållare, 3-polig, 100 mm skencentrumavstånd, för samlingsskenor BH: 30-60x10 mm
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions