Instickselement för anpassning till skenmåtten

Art. nr.: SV 3074000

För anpassning av skendimensionen 30/ 50 x 10 mm.

Art. nr.:
SV 3074000
Material
Glasfiberförstärkt, termoplastisk polyester (PBT)
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
For adapting the busbar width
30 mm
50 mm
Förpackningsenhet
24 st.
Nettovikt
0,024 kg
Bruttovikt
0,083 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177036093
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivning
SV Instickselement, för samlingsskenehållare, SV 3073000 (E-Cu 30x10 mm,, SV 3052000 (E-Cu 50x10 mm
Dokumentation
Manual