Universalhållare för laminerade kopparskenor

Artikelnummer: SV 3079.010

E-Nummer: E2200204

För fastsättning av laminerade kopparskenor eller fastsättning av flerfaldigt paketerade laminerade kopparskenor.

Artikelnummer:
SV 3079.010
Produktbeskrivning
För fastsättning av flera paketerade laminerade kopparskenor från 5 x 40 x 1 till 10 x 100 x 1 mm.
Material
Glasfiberförstärkt, termoplastisk polyester (PBT)
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
1 st. universalhållare motsvarar leveransomfånget på bilden
Laminerade kopparskenor, paketerbara
Ja
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,65 kg
Bruttovikt
0,66 kg
Tullvarukod
83024900
EAN
4028177388826
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivning
SV Universalhållare, för laminerade kopparskenor, BH: 40x5-100x10 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information