- Art. nr.:
- SV 3091.000
- Produktbeskrivning
- För ledaranslutnings- och plattklämmor.
- Material
- ABS
Brandklassad enligt UL 94-V0
- Färg
- RAL 7035
- Height when mounted on 60 mm busbar systems
- 230 mm
- Height when mounted on 100 mm busbar systems
- 325 mm
- Observera:
- För 3-poliga system med 60/100 mm skencentrumavstånd
- Kan enbart användas för system utan bottenprofil
- Vid system med bottenprofil måste systemtäckkåporna kortas mekaniskt
- Dimension
- Bredd: 200 mm
Djup: 110 mm
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 2 kg
- Bruttovikt
- 2,597 kg
- Tullvarukod
- 85472000
- EAN
- 4028177036369
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivning
-
SV Systemtäckkåpor, BD: 200x110 mm H: 230-325 mm